系统参考
混凝土砌块系统夹具
夹具 | 系统解决方案 | 工业机器人
挑战
俄罗斯的一家工厂要求在制造砖块和路边石时将这些砖块从输送带上取下,然后堆放到托盘上。主要挑战在于设备所处的不利环境条件(脏污程度高、大量磨蚀性介质等)。
解决方案
解决方案包括一个 Zimmer Group 的标准版 GP430 机械夹爪,该夹爪额外增加了一个防尘盖 (IP67)。
重点和技术数据
- IP64
- 气动
- 内部抓取
- 弹簧夹紧力安全装置
技术数据
驱动方式 | PNEU |
最大夹持力 | 6600 [N] |
夹持设计 | KRAFT |
夹持安全装置 | FED |
最大行程 | 60 [mm] |
IP 等级 | IP64 |
系统重量 | 25 [kg] |
最大工件重量 | 30 [kg] |
最高工件温度 | 80 [°C] |
内置标准组件